Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FC210D1
- UC210D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak yüksekliği | 40 mm |
| Flange thickness (A1) | 28 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 10 mm |
| Centering height (A3) | 12 mm |
| Total height including pressed steel cover (A4) | 65,5 mm |
| Insert IR width (B) | 51,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 50 |
| H3 - Merkezleme çapı | 110 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 138 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 97,6 mm |
| Overall length (L) | 165 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 16 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
| Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 8 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 3,1 kg |