Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar
S6002EEFG1 - SNR
SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
15 mm
D - Dış çap
32 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
20,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
28,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
0,3 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,032 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
4,3 kN
C0 - Statik yük
2,85 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,13 kN
f0 - Faktör
13.92
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-10 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
80 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,588 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,412 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)