Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

S6003 - SNR

S6003

Paslanmaz sabit bilyalı rulman, radyal temas, paslanmaz preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap17 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
d1 - İç bilezik dış çapı22,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı31 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,037 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4,6 kN
C0 - Statik yük3,25 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,15 kN
f0 - Faktör14.34
N ref - Referans termal hız20000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız35000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,084 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,916 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,276 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,638 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,408 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı33 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image