Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar
S6003EEFD - SNR
Paslanmaz çelik sabit bilyalı rulman, preslenmiş paslanmaz çelik kafes, paslanmaz çelik bilyeler, 2 tarafında da paslanmaz çelikle güçlendirilmiş kapak, gıda endüstrisine uygun yağlama gresi.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
17 mm
D - Dış çap
35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
10 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
22,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
31 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
0,3 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,04 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
4,6 kN
C0 - Statik yük
3,25 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,15 kN
f0 - Faktör
14.34
N lim - Mekanik limit hız
13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,084 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,916 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)