Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

S6004EEFG1 - SNR

S6004EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı26,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı37 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,07 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,2 kN
C0 - Statik yük5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,23 kN
f0 - Faktör13.85
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-10 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,578 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,422 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,677 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,339 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,398 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı24 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı26,9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı38 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image