Paslanmaz çelik sabit bilyalı rulman, preslenmiş paslanmaz çelik kafes, paslanmaz çelik bilyeler, 2 tarafında da paslanmaz çelikle güçlendirilmiş kapak, gıda endüstrisine uygun yağlama gresi.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
35 mm
D - Dış çap
62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
43,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
55,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,152 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
12,3 kN
C0 - Statik yük
10,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,47 kN
f0 - Faktör
14.83
N lim - Mekanik limit hız
6700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,6 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
6,4 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)