Paslanmaz sabit bilyalı rulman, radyal temas, paslanmaz preslenmiş çelik kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
17 mm
D - Dış çap
40 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
24,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
35 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
0,6 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,063 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
7,4 kN
C0 - Statik yük
4,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,22 kN
f0 - Faktör
13.15
N ref - Referans termal hız
18000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
29000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,069 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,931 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)