SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
35 mm
D - Dış çap
72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
17 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
46,65 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
63 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,1 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,299 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
19,7 kN
C0 - Statik yük
15,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,7 kN
f0 - Faktör
13.77
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-10 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
80 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,565 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,435 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)