Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar
S6303EEFD - SNR
Paslanmaz çelik sabit bilyalı rulman, preslenmiş paslanmaz çelik kafes, paslanmaz çelik bilyeler, 2 tarafında da paslanmaz çelikle güçlendirilmiş kapak, gıda endüstrisine uygun yağlama gresi.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
17 mm
D - Dış çap
47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
26,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
40,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,12 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
10,4 kN
C0 - Statik yük
6,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,3 kN
f0 - Faktör
12.33
N lim - Mekanik limit hız
11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
2,56 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,44 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)