Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

S6303EEFG1 - SNR

S6303EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap17 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı26,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı40,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,118 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,4 kN
C0 - Statik yük6,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,3 kN
f0 - Faktör12.33
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-10 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,56 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,44 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,454 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,727 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,366 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı22 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı26,8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image