Referans SA66840.19R
SA6684019R, SNR markasına ait, sağ ön aks için gazlı bir amortisördür. Peugeot 5008 gibi kompakt MPV’ler ve bazı PSA grubu SUV modelleri için tasarlanmıştır ve 1.6 HDi gibi Dizel motor seçeneklerinde orijinal sağ ön süspansiyon ayağını değiştirir.
Sol amortisör SA6684020L referansı ile mevcuttur
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SA66840.19R
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Related product | SA66840.20L |
| Fitting position | Avant droit |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock absorber system | Bitube |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
| Tube diameter | 50 mm |
| Piston Rod Diameter | 22 mm |
| Rod thread | M12X125 |
| Weight | 6,075 kg |