Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

SC02A72LBLUC3/1KQMV1 - NTN

SC02A72LBLUC3/1KQMV1

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
D - Dış çap26 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2,08 kN
C0 - Statik yük1,26 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,06 kN
f0 - Faktör15.8
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image