Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN | 
| d - İç çap | 17 mm | 
| D - Dış çap | 28 mm | 
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 7 mm | 
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm | 
| Radyal boşluk sınıfı | C3 | 
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 3,2 kN | 
| C0 - Statik yük | 1,86 kN | 
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,085 kN | 
| f0 - Faktör | 15.4 | 
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -25 °C | 
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 110 °C | 
Industry Calcul Factors