SESPA208COE - SNR

SESPA208COE

paslanmaz çelik döküm yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, gıda sınıfı gres.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği28 mm
B - İç bileziğin genişliği30,2 mm
d - Mil çapı40 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı60,3 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği19 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı49,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği100 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe89 mm
L - Yatak genişliği117 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM12
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik81,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi32 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,098 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8,3 N-m