SESPA210CCE - SNR

SESPA210CCE

paslanmaz çelik döküm yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, gıda sınıfı gres
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
A - Yatak genişliği51 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği29 mm
B - İç bileziğin genişliği30,2 mm
d - Mil çapı50 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı69,9 mm
Dz - Kapak dış çapı100 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği19 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı57,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği117 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe101,6 mm
L - Yatak genişliği140 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik91,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,1 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,91 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8,3 N-m