silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 60 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 70 mm |
| a - Yatak boyu | 255 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 70 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 48 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 70 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 133 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 105 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 119 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 174 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 132 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 210 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 200 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 40 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 234 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 54 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 18 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 24 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 110 mm |
| B - RDC genişliği | 11 mm |
| İlk gres miktarı | 210 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 6 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 162 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 212 DS |
| LA keçe | SC 212 LA |
| FS keçe | SC 212 FSS |
| TA keçe | SC 212 TA |
| SV keçe | SC 212 SV |
| EC uç kapağı | SC515-612EC |
| V-burç seçeneği | V70A |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M16 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M16x60 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 150 N-m |
| Maks. yük 120° | 180 kN |
| Maks. yük 150° | 100 kN |
| Maks. yük 180° | 90 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 355 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 300 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 180 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 132 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 125 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 160 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC212 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1212 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR110x13x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2212 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR110x10x4 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22212 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR110x10x4 |