silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 65 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 75 mm |
| a - Yatak boyu | 275 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 80 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 51 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 80 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 148 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 110 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 125 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 180 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 137 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 230 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 220 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 48 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 252 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 58 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 18 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 24 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 120 mm |
| B - RDC genişliği | 12,5 mm |
| İlk gres miktarı | 270 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 6 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 182 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 213 DS |
| LA keçe | SC 213 LA |
| FS keçe | SC 213 FSS |
| TA keçe | SC 213 TA |
| SV keçe | SC 213 SV |
| EC uç kapağı | SC516-613EC |
| V-burç seçeneği | V75A |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M16 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M16x70 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 150 N-m |
| Maks. yük 120° | 180 kN |
| Maks. yük 150° | 100 kN |
| Maks. yük 180° | 90 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 400 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 345 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 210 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 150 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 132 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 170 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC213 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1213 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR120x14x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2213 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR120x10x4 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22213 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR120x10x4 |