Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 85 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 95 mm a - Yatak boyu 320 mm b - Yatak ayağı genişliği 90 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 32 mm g - Rulman yuvası genişliği 61 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 95 mm h1 - Yatak yüksekliği 183 mm l - Yatak orta genişliği 125 mm l1 - TS üzerinde genişlik 142 mm l2 - TA üzerinde genişlik 208 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 152 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 260 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 252 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 52 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 292 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 66 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 22 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 28 mm D - Rulman yuvası çapı 150 mm B - RDC genişliği 14 mm İlk gres miktarı 500 cm³ Merkezleme pimi çapı 6 mm m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi 210 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 217 DS LA keçe SC 217 LA FS keçe SC 217 FSS TA keçe SC 217 TA SV keçe SC 217 SV EC uç kapağı SC217-314EC V-burç seçeneği V95A
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M20 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 290 N-m Bağlantı cıvataları M16x80 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 150 N-m Maks. yük 120° 180 kN Maks. yük 150° 100 kN Maks. yük 180° 90 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 560 kN Kırılma yükleri P 55° 480 kN Kırılma yükleri P 90° 290 kN Kırılma yükleri P 120° 205 kN Kırılma yükleri P 150° 191 kN Kırılma yükleri P 180° 250 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC217
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 1217 Sabitleme bileziği (x2) FR150x16,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 2217 Sabitleme bileziği (x2) FR150x12,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 Rulman 22217 Sabitleme bileziği (x2) FR150x12,5x5