silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 90 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 100 mm |
| a - Yatak boyu | 345 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 100 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 35 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 65 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 100 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 192 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 140 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 157 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 214 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 167 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 290 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 280 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 58 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 319 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 74 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 22 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 28 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 160 mm |
| B - RDC genişliği | 15 mm |
| İlk gres miktarı | 650 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 6 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 227 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 218 DS |
| LA keçe | SC 218 LA |
| FS keçe | SC 218 FSS |
| TA keçe | SC 218 TA |
| SV keçe | SC 218 SV |
| EC uç kapağı | SC218-315EC |
| V-burç seçeneği | V100A |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M20 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 290 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M20x90 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 290 N-m |
| Maks. yük 120° | 260 kN |
| Maks. yük 150° | 150 kN |
| Maks. yük 180° | 130 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 670 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 550 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 340 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 250 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 220 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 285 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC218 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1218 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR160x17,5x6 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2218 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR160x12,5x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22218 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR160x12,5x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4 | | Rulman | 23218 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR160x6,25x4 |