• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC230 - SNR

SNC230

silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC530-230-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı150 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı165 mm
l1 - TS üzerinde genişlik236 mm
l2 - TA üzerinde genişlik300 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik256
B - RDC genişliği35 mm
İlk gres miktarı2500 cm³
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 230 DS
LA keçeSC 230 LA
FS keçeSC 230 FS
TA keçeSC 230 TA
SV keçeSC 230 SV
EC uç kapağıSC230-530EC
V-burç seçeneğiV170A
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC230
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman22230
Sabitleme bileziği (x2)FR270x16,5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman23230
Sabitleme bileziği (x2)FR270x5x6