silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 160 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 175 mm |
| a - Yatak boyu | 550 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 160 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 60 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 114 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 170 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 344 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 235 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 251 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 317 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 271 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 470 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 450 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 100 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 506 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 116 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 35 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 42 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 290 mm |
| B - RDC genişliği | 40 mm |
| İlk gres miktarı | 3000 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 8 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 372 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 232 DS |
| LA keçe | SC 232 LA |
| FS keçe | SC 232 FSS |
| TA keçe | SC 232 TA |
| SV keçe | SC 232 SV |
| EC uç kapağı | SC232-532EC |
| V-burç seçeneği | V180A |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M30 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 1005 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M30x160 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 1005 N-m |
| Maks. yük 120° | 730 kN |
| Maks. yük 150° | 532 kN |
| Maks. yük 180° | 360 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 1700 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 1450 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 860 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 640 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 570 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 730 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC232 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 22232 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR290x17x6 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 23232 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR290x5x6 |