Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 65 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 75 mm a - Yatak boyu 315 mm b - Yatak ayağı genişliği 90 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 32 mm g - Rulman yuvası genişliği 58 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 95 mm h1 - Yatak yüksekliği 175 mm l - Yatak orta genişliği 120 mm l1 - TS üzerinde genişlik 135 mm l2 - TA üzerinde genişlik 190 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 147 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 260 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 252 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 52 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 288 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 66 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 22 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 28 mm D - Rulman yuvası çapı 140 mm B - RDC genişliği 12 mm İlk gres miktarı 440 cm³ Merkezleme pimi çapı 6 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 213 DS LA keçe SC 213 LA FS keçe SC 213 FSS TA keçe SC 213 TA SV keçe SC 213 SV EC uç kapağı SC516-313EC V-burç seçeneği V75A
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M20 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 290 N-m Bağlantı cıvataları M16x80 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 150 N-m Maks. yük 120° 180 kN Maks. yük 150° 100 kN Maks. yük 180° 90 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 500 kN Kırılma yükleri P 55° 430 kN Kırılma yükleri P 90° 265 kN Kırılma yükleri P 120° 190 kN Kırılma yükleri P 150° 175 kN Kırılma yükleri P 180° 220 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC313
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 1313 Sabitleme bileziği (x2) FR140x12,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 2313 Sabitleme bileziği (x2) FR140x5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 Rulman 21313 Sabitleme bileziği (x2) FR140x12,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4 Rulman 22313 Sabitleme bileziği (x2) FR140x5x6