• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC315 - SNR

SNC315

silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC518-615-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı75 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı85 mm
a - Yatak boyu345 mm
b - Yatak ayağı genişliği100 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği35 mm
g - Rulman yuvası genişliği65 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği100 mm
h1 - Yatak yüksekliği192 mm
l - Yatak orta genişliği140 mm
l1 - TS üzerinde genişlik157 mm
l2 - TA üzerinde genişlik217 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik167
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)290 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)280 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)58 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)319 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)74 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)22 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)28 mm
D - Rulman yuvası çapı160 mm
B - RDC genişliği15 mm
İlk gres miktarı650 cm³
Merkezleme pimi çapı5 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi227 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 215 DS
LA keçeSC 215 LA
FS keçeSC 215 FSS
TA keçeSC 215 TA
SV keçeSC 215 SV
EC uç kapağıSC518-615EC
V-burç seçeneğiV85A
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları290 N-m
Bağlantı cıvatalarıM16x90
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları150 N-m
Maks. yük 120°260 kN
Maks. yük 150°150 kN
Maks. yük 180°130 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°670 kN
Kırılma yükleri P 55°550 kN
Kırılma yükleri P 90°340 kN
Kırılma yükleri P 120°250 kN
Kırılma yükleri P 150°220 kN
Kırılma yükleri P 180°285 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC315
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1315
Sabitleme bileziği (x2)FR160x14x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2315
Sabitleme bileziği (x2)FR160x5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman21315
Sabitleme bileziği (x2)FR160x14x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4
Rulman22315
Sabitleme bileziği (x2)FR160x5x6