Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 85 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 95 mm a - Yatak boyu 380 mm b - Yatak ayağı genişliği 110 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 40 mm g - Rulman yuvası genişliği 70 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 112 mm h1 - Yatak yüksekliği 215 mm l - Yatak orta genişliği 160 mm l1 - TS üzerinde genişlik 174 mm l2 - TA üzerinde genişlik 238 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 187 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 320 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 300 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 66 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 348 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 78 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 26 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 32 mm D - Rulman yuvası çapı 180 mm B - RDC genişliği 18 mm İlk gres miktarı 900 cm³ Merkezleme pimi çapı 8 mm m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi 250 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 317 DS LA keçe SC 317 LA FS keçe SC 317 FSS TA keçe SC 317 TA SV keçe SC 317 SV EC uç kapağı SC520-617EC V-burç seçeneği V95A
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M24 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 500 N-m Bağlantı cıvataları M24x100 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 500 N-m Maks. yük 120° 360 kN Maks. yük 150° 210 kN Maks. yük 180° 180 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 750 kN Kırılma yükleri P 55° 630 kN Kırılma yükleri P 90° 375 kN Kırılma yükleri P 120° 280 kN Kırılma yükleri P 150° 250 kN Kırılma yükleri P 180° 320 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC317
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 1317 Sabitleme bileziği (x2) FR180x14,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 2317 Sabitleme bileziği (x2) FR180x5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 Rulman 21317 Sabitleme bileziği (x2) FR180x14,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4 Rulman 22317 Sabitleme bileziği (x2) FR180x5x6