silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 90 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 105 mm |
| a - Yatak boyu | 380 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 110 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 40 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 74 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 112 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 220 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 160 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 174 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 231 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 191 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 320 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 300 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 66 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 348 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 78 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 26 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 32 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 190 mm |
| B - RDC genişliği | 20 mm |
| İlk gres miktarı | 1100 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 8 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 250 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 318 DS |
| LA keçe | SC 318 LA |
| FS keçe | SC 318 FSS |
| TA keçe | SC 318 TA |
| SV keçe | SC 318 SV |
| EC uç kapağı | SC318-618EC |
| V-burç seçeneği | V110A |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M24 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 500 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M24x110 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 500 N-m |
| Maks. yük 120° | 360 kN |
| Maks. yük 150° | 210 kN |
| Maks. yük 180° | 180 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 800 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 670 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 400 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 315 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 280 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 340 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC318 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1318 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR190x15,5x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2318 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR190x5x6 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 21318 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR190x15,5x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4 | | Rulman | 22318 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR190x5x6 |