germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 20 mm |
| a - Yatak boyu | 165 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 46 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 19 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 25 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 40 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 74 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 67 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 79 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 134 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 85 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 130 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 116 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 28 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 152 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 32 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 15 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 20 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 52 mm |
| z - RDC/rulman mesafesi | 2 mm |
| İlk gres miktarı | 30 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 5 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 101 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 505 DS |
| LA keçe | SC 505 LA |
| FS keçe | SC 505 FSS |
| TA keçe | SC 505 TA |
| SV keçe | SC 505 SV |
| EC uç kapağı | SC505EC |
| V-burç seçeneği | V20A |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M12 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 65 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M10x40 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 35 N-m |
| Maks. yük 120° | 60 kN |
| Maks. yük 150° | 35 kN |
| Maks. yük 180° | 30 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 180 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 160 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 95 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 70 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 60 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 80 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC505 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1205K |
| Germe manşonu | H 205 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR52x5x3 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2205K |
| Germe manşonu | H 305 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR52x3,5x3,5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22205K |
| Germe manşonu | H 305 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR52x3,5x3,5 |