• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC506 - SNR

SNC506

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC506-605-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı25 mm
a - Yatak boyu185 mm
b - Yatak ayağı genişliği52 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği22 mm
g - Rulman yuvası genişliği32 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği50 mm
h1 - Yatak yüksekliği89 mm
l - Yatak orta genişliği77 mm
l1 - TS üzerinde genişlik89 mm
l2 - TA üzerinde genişlik144 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik95
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)150 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)130 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)25 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)172 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)38 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)15 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)20 mm
D - Rulman yuvası çapı62 mm
z - RDC/rulman mesafesi2 mm
İlk gres miktarı45 cm³
Merkezleme pimi çapı5 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi113 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 506 DS
LA keçeSC 506 LA
FS keçeSC 506 FS
TA keçeSC 506 TA
SV keçeSC 506 SV
EC uç kapağıSC506-605EC
V-burç seçeneğiV25A
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM12
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları65 N-m
Bağlantı cıvatalarıM10x40
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları35 N-m
Maks. yük 120°60 kN
Maks. yük 150°35 kN
Maks. yük 180°30 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°200 kN
Kırılma yükleri P 55°170 kN
Kırılma yükleri P 90°100 kN
Kırılma yükleri P 120°80 kN
Kırılma yükleri P 150°67 kN
Kırılma yükleri P 180°85 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC506
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1206K
Germe manşonuH 206
Sabitleme bileziği (x2)FR62x8x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2206K
Germe manşonuH 306
Sabitleme bileziği (x2)FR62x6x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman22206K
Germe manşonuH 306
Sabitleme bileziği (x2)FR62x6x3