Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC507 - SNR

SNC507

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC507-606-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı30 mm
a - Yatak boyu185 mm
b - Yatak ayağı genişliği52 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği22 mm
g - Rulman yuvası genişliği34 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği50 mm
h1 - Yatak yüksekliği93 mm
l - Yatak orta genişliği82 mm
l1 - TS üzerinde genişlik94 mm
l2 - TA üzerinde genişlik148 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik100
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)150 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)135 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)25 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)172 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)38 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)15 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)20 mm
D - Rulman yuvası çapı72 mm
z - RDC/rulman mesafesi2 mm
İlk gres miktarı65 cm³
Merkezleme pimi çapı5 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi113 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 507 DS
LA keçeSC 507 LA
FS keçeSC 507 FSS
TA keçeSC 507 TA
SV keçeSC 507 SV
EC uç kapağıSC507-606EC
V-burç seçeneğiV30A
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM12
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları65 N-m
Bağlantı cıvatalarıM10x45
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları35 N-m
Maks. yük 120°60 kN
Maks. yük 150°35 kN
Maks. yük 180°30 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°224 kN
Kırılma yükleri P 55°190 kN
Kırılma yükleri P 90°121 kN
Kırılma yükleri P 120°85 kN
Kırılma yükleri P 150°80 kN
Kırılma yükleri P 180°95 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC507
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1207K
Germe manşonuH 207
Sabitleme bileziği (x2)FR72x8,5x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2207K
Germe manşonuH 307
Sabitleme bileziği (x2)FR72x5,5x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman22207K
Germe manşonuH 307
Sabitleme bileziği (x2)FR72x5,5x3