germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 35 mm |
| a - Yatak boyu | 205 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 60 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 25 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 39 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 60 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 107 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 85 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 97 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 151 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 103 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 170 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 160 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 34 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 188 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 44 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 15 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 20 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 80 mm |
| z - RDC/rulman mesafesi | 2 mm |
| İlk gres miktarı | 80 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 5 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 130 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 508 DS |
| LA keçe | SC 508 LA |
| FS keçe | SC 508 FS |
| TA keçe | SC 508 TA |
| SV keçe | SC 508 SV |
| EC uç kapağı | SC508-607EC |
| V-burç seçeneği | V35A |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M12 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 65 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M12x50 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 65 N-m |
| Maks. yük 120° | 80 kN |
| Maks. yük 150° | 45 kN |
| Maks. yük 180° | 40 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 265 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 220 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 132 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 95 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 85 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 115 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC508 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1208K |
| Germe manşonu | H 208 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR80x10,5x4 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2208K |
| Germe manşonu | H 308 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR80x8x3 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22208K |
| Germe manşonu | H 308 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR80x8x3 |