Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 40 mm a - Yatak boyu 205 mm b - Yatak ayağı genişliği 60 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 25 mm g - Rulman yuvası genişliği 30 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 60 mm h1 - Yatak yüksekliği 110 mm l - Yatak orta genişliği 85 mm l1 - TS üzerinde genişlik 97 mm l2 - TA üzerinde genişlik 151 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 107 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 170 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 160 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 34 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 188 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 44 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 15 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 20 mm D - Rulman yuvası çapı 85 mm z - RDC/rulman mesafesi 2 mm İlk gres miktarı 105 cm³ Merkezleme pimi çapı 5 mm m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi 130 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 509 DS LA keçe SC 509 LA FS keçe SC 509 FSS TA keçe SC 509 TA SV keçe SC 509 SV EC uç kapağı SC509EC V-burç seçeneği V40A
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M12 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 65 N-m Bağlantı cıvataları M12x55 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 65 N-m Maks. yük 120° 80 kN Maks. yük 150° 45 kN Maks. yük 180° 40 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 280 kN Kırılma yükleri P 55° 235 kN Kırılma yükleri P 90° 140 kN Kırılma yükleri P 120° 100 kN Kırılma yükleri P 150° 90 kN Kırılma yükleri P 180° 120 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC509
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 1209K Germe manşonu H 209 Sabitleme bileziği (x2) FR85x5,5x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 2209K Germe manşonu H 309 Sabitleme bileziği (x2) FR85x3,5x4
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 Rulman 22209K Germe manşonu H 309 Sabitleme bileziği (x2) FR85x3,5x4