Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC518 - SNR

SNC518

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC518-615-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı80 mm
l1 - TS üzerinde genişlik155 mm
l2 - TA üzerinde genişlik221 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik167
z - RDC/rulman mesafesi3 mm
İlk gres miktarı650 cm³
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 518 DS
LA keçeSC 518 LA
FS keçeSC 518 FSS
TA keçeSC 518 TA
SV keçeSC 518 SV
EC uç kapağıSC518-615EC
V-burç seçeneğiV80A
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC518
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1218K
Germe manşonuH 218
Sabitleme bileziği (x2)FR160x17,5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2218K
Germe manşonuH 318
Sabitleme bileziği (x2)FR160x12,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman22218K
Germe manşonuH 318
Sabitleme bileziği (x2)FR160x12,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4
Rulman23218K
Germe manşonuH 2318
Sabitleme bileziği (x2)FR160x6,25x4