Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC519 - SNR

SNC519

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC519-616-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı85 mm
a - Yatak boyu345 mm
b - Yatak ayağı genişliği100 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği35 mm
g - Rulman yuvası genişliği68 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği112 mm
h1 - Yatak yüksekliği212 mm
l - Yatak orta genişliği145 mm
l1 - TS üzerinde genişlik159 mm
l2 - TA üzerinde genişlik216 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik172
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)290 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)280 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)58 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)317 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)70 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)22 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)28 mm
D - Rulman yuvası çapı170 mm
z - RDC/rulman mesafesi4 mm
İlk gres miktarı700 cm³
Merkezleme pimi çapı6 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi227 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 519 DS
LA keçeSC 519 LA
FS keçeSC 519 FS
TA keçeSC 519 TA
SV keçeSC 519 SV
EC uç kapağıSC519-616EC
V-burç seçeneğiV85A
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları290 N-m
Bağlantı cıvatalarıM20x100
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları290 N-m
Maks. yük 120°260 kN
Maks. yük 150°150 kN
Maks. yük 180°130 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°710 kN
Kırılma yükleri P 55°580 kN
Kırılma yükleri P 90°355 kN
Kırılma yükleri P 120°265 kN
Kırılma yükleri P 150°230 kN
Kırılma yükleri P 180°300 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC519
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1219K
Germe manşonuH 219
Sabitleme bileziği (x2)FR170x18x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2219K
Germe manşonuH 319
Sabitleme bileziği (x2)FR170x12,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman22219K
Germe manşonuH 319
Sabitleme bileziği (x2)FR170x12,5x5