• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC524 - SNR

SNC524

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC524-620-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı110 mm
a - Yatak boyu410 mm
b - Yatak ayağı genişliği120 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği45 mm
g - Rulman yuvası genişliği86 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği140 mm
h1 - Yatak yüksekliği271 mm
l - Yatak orta genişliği185 mm
l1 - TS üzerinde genişlik199 mm
l2 - TA üzerinde genişlik256 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik216
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)350 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)330 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)74 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)378 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)88 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)26 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)32 mm
D - Rulman yuvası çapı215 mm
z - RDC/rulman mesafesi4 mm
İlk gres miktarı1400 cm³
Merkezleme pimi çapı6 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi282 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 524 DS
LA keçeSC 524 LA
FS keçeSC 524 FSS
TA keçeSC 524 TA
SV keçeSC 524 SV
EC uç kapağıSC524-620EC
V-burç seçeneğiV110A
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM24
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları500 N-m
Bağlantı cıvatalarıM20x120
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları200 N-m
Maks. yük 120°360 kN
Maks. yük 150°210 kN
Maks. yük 180°180 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°950 kN
Kırılma yükleri P 55°800 kN
Kırılma yükleri P 90°475 kN
Kırılma yükleri P 120°355 kN
Kırılma yükleri P 150°320 kN
Kırılma yükleri P 180°420 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC524
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman22224K
Germe manşonuH 3124
Sabitleme bileziği (x2)FR215x14x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman23224K
Germe manşonuH 2324
Sabitleme bileziği (x2)FR215x5x6