Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 25 mm a - Yatak boyu 185 mm b - Yatak ayağı genişliği 52 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 22 mm g - Rulman yuvası genişliği 34 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 50 mm h1 - Yatak yüksekliği 93 mm l - Yatak orta genişliği 82 mm l1 - TS üzerinde genişlik 94 mm l2 - TA üzerinde genişlik 148 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 100 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 150 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 135 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 25 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 172 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 38 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 15 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 20 mm D - Rulman yuvası çapı 72 mm z - RDC/rulman mesafesi 2 mm İlk gres miktarı 65 cm³ Merkezleme pimi çapı 5 mm m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi 113 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 606 DS LA keçe SC 606 LA FS keçe SC 606 FSS TA keçe SC 606 TA SV keçe SC 606 SV EC uç kapağı SC507-606EC V-burç seçeneği V25A
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M12 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 65 N-m Bağlantı cıvataları M10x45 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 35 N-m Maks. yük 120° 60 kN Maks. yük 150° 35 kN Maks. yük 180° 30 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 224 kN Kırılma yükleri P 55° 190 kN Kırılma yükleri P 90° 121 kN Kırılma yükleri P 120° 85 kN Kırılma yükleri P 150° 80 kN Kırılma yükleri P 180° 95 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC606
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 1306K Germe manşonu H 306 Sabitleme bileziği (x2) FR72x7,5x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 2306K Germe manşonu H 2306 Sabitleme bileziği (x2) FR72x3,5x4
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 Rulman 21306K Germe manşonu H 306 Sabitleme bileziği (x2) FR72x7,5x3