Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC607 - SNR

SNC607

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC508-607-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı30 mm
a - Yatak boyu205 mm
b - Yatak ayağı genişliği60 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
g - Rulman yuvası genişliği39 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği60 mm
h1 - Yatak yüksekliği107 mm
l - Yatak orta genişliği85 mm
l1 - TS üzerinde genişlik97 mm
l2 - TA üzerinde genişlik151 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik103
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)170 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)160 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)34 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)188 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)44 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)15 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)20 mm
D - Rulman yuvası çapı80 mm
z - RDC/rulman mesafesi2 mm
İlk gres miktarı80 cm³
Merkezleme pimi çapı5 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi130 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 607 DS
LA keçeSC 607 LA
FS keçeSC 607 FS
TA keçeSC 607 TA
SV keçeSC 607 SV
EC uç kapağıSC508-607EC
V-burç seçeneğiV30A
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM12
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları65 N-m
Bağlantı cıvatalarıM12x50
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları65 N-m
Maks. yük 120°80 kN
Maks. yük 150°45 kN
Maks. yük 180°40 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°265 kN
Kırılma yükleri P 55°220 kN
Kırılma yükleri P 90°132 kN
Kırılma yükleri P 120°95 kN
Kırılma yükleri P 150°85 kN
Kırılma yükleri P 180°115 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC607
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1307K
Germe manşonuH 307
Sabitleme bileziği (x2)FR80x9x4
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2307K
Germe manşonuH 2307
Sabitleme bileziği (x2)FR80x4x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman21307K
Germe manşonuH 307
Sabitleme bileziği (x2)FR80x9x4