Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 45 mm a - Yatak boyu 255 mm b - Yatak ayağı genişliği 70 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 30 mm g - Rulman yuvası genişliği 48 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 70 mm h1 - Yatak yüksekliği 133 mm l - Yatak orta genişliği 105 mm l1 - TS üzerinde genişlik 117 mm l2 - TA üzerinde genişlik 172 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 127 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 210 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 200 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 40 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 234 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 54 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 18 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 24 mm D - Rulman yuvası çapı 110 mm z - RDC/rulman mesafesi 3 mm İlk gres miktarı 210 cm³ Merkezleme pimi çapı 6 mm m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi 162 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 610 DS LA keçe SC 610 LA FS keçe SC 610 FSS TA keçe SC 610 TA SV keçe SC 610 SV EC uç kapağı SC512-610EC V-burç seçeneği V45A
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M16 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 150 N-m Bağlantı cıvataları M16x60 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 150 N-m Maks. yük 120° 180 kN Maks. yük 150° 100 kN Maks. yük 180° 90 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 355 kN Kırılma yükleri P 55° 300 kN Kırılma yükleri P 90° 180 kN Kırılma yükleri P 120° 132 kN Kırılma yükleri P 150° 125 kN Kırılma yükleri P 180° 160 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC610
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 1310K Germe manşonu H 310 Sabitleme bileziği (x2) FR110x10,5x4
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 2310K Germe manşonu H 2310 Sabitleme bileziği (x2) FR110x4x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 Rulman 21310K Germe manşonu H 310 Sabitleme bileziği (x2) FR110x10,5x4
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4 Rulman 22310K Germe manşonu H 2310 Sabitleme bileziği (x2) FR110x4x3