Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC611 - SNR

SNC611

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC513-611-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı50 mm
a - Yatak boyu275 mm
b - Yatak ayağı genişliği80 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
g - Rulman yuvası genişliği51 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği80 mm
h1 - Yatak yüksekliği148 mm
l - Yatak orta genişliği110 mm
l1 - TS üzerinde genişlik122 mm
l2 - TA üzerinde genişlik177 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik132
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)230 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)220 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)48 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)252 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)58 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)18 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)24 mm
D - Rulman yuvası çapı120 mm
z - RDC/rulman mesafesi3 mm
İlk gres miktarı270 cm³
Merkezleme pimi çapı6 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi182 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 611 DS
LA keçeSC 611 LA
FS keçeSC 611 FSS
TA keçeSC 611 TA
SV keçeSC 611 SV
EC uç kapağıSC513-611EC
V-burç seçeneğiV50A
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Bağlantı cıvatalarıM16x70
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları150 N-m
Maks. yük 120°180 kN
Maks. yük 150°100 kN
Maks. yük 180°90 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°400 kN
Kırılma yükleri P 55°345 kN
Kırılma yükleri P 90°210 kN
Kırılma yükleri P 120°150 kN
Kırılma yükleri P 150°132 kN
Kırılma yükleri P 180°170 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC611
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1311K
Germe manşonuH 311
Sabitleme bileziği (x2)FR120x11x4
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2311K
Germe manşonuH 2311
Sabitleme bileziği (x2)FR120x4x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman21311K
Germe manşonuH 311
Sabitleme bileziği (x2)FR120x11x4
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4
Rulman22311K
Germe manşonuH 2311
Sabitleme bileziği (x2)FR120x4x5