Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC613 - SNR

SNC613

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC516-613-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı60 mm
a - Yatak boyu315 mm
b - Yatak ayağı genişliği90 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği32 mm
g - Rulman yuvası genişliği58 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği95 mm
h1 - Yatak yüksekliği175 mm
l - Yatak orta genişliği120 mm
l1 - TS üzerinde genişlik135 mm
l2 - TA üzerinde genişlik195 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik142
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)260 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)252 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)52 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)288 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)66 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)22 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)28 mm
D - Rulman yuvası çapı140 mm
z - RDC/rulman mesafesi3 mm
İlk gres miktarı440 cm³
Merkezleme pimi çapı6 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 613 DS
LA keçeSC 613 LA
FS keçeSC 613 FSS
TA keçeSC 613 TA
SV keçeSC 613 SV
EC uç kapağıSC516-613EC
V-burç seçeneğiV60A
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları290 N-m
Bağlantı cıvatalarıM16x80
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları150 N-m
Maks. yük 120°180 kN
Maks. yük 150°100 kN
Maks. yük 180°90 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°500 kN
Kırılma yükleri P 55°430 kN
Kırılma yükleri P 90°265 kN
Kırılma yükleri P 120°190 kN
Kırılma yükleri P 150°175 kN
Kırılma yükleri P 180°220 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC613
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1313K
Germe manşonuH 313
Sabitleme bileziği (x2)FR140x12,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2313K
Germe manşonuH 2313
Sabitleme bileziği (x2)FR140x5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman21313K
Germe manşonuH 313
Sabitleme bileziği (x2)FR140x12,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4
Rulman22313K
Germe manşonuH 2313
Sabitleme bileziği (x2)FR140x5x6