germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 70 mm |
| a - Yatak boyu | 345 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 100 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 35 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 68 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 112 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 212 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 145 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 159 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 216 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 172 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 290 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 280 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 58 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 317 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 70 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 22 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 28 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 170 mm |
| z - RDC/rulman mesafesi | 4 mm |
| İlk gres miktarı | 700 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 6 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 227 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 616 DS |
| LA keçe | SC 616 LA |
| FS keçe | SC 616 FSS |
| TA keçe | SC 616 TA |
| SV keçe | SC 616 SV |
| EC uç kapağı | SC519-616EC |
| V-burç seçeneği | V70A |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M20 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 290 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M20x100 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 290 N-m |
| Maks. yük 120° | 260 kN |
| Maks. yük 150° | 150 kN |
| Maks. yük 180° | 130 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 710 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 580 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 355 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 265 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 230 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 300 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC616 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1316K |
| Germe manşonu | H 316 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR170x14,5x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2316K |
| Germe manşonu | H 2316 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR170x5x6 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 21316K |
| Germe manşonu | H 316 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR170x14,5x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4 | | Rulman | 22316K |
| Germe manşonu | H 2316 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR170x5x6 |