Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 80 mm a - Yatak boyu 380 mm b - Yatak ayağı genişliği 110 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 40 mm g - Rulman yuvası genişliği 74 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 112 mm h1 - Yatak yüksekliği 220 mm l - Yatak orta genişliği 160 mm l1 - TS üzerinde genişlik 172 mm l2 - TA üzerinde genişlik 229 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 187 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 320 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 300 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 66 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 348 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 78 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 26 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 32 mm D - Rulman yuvası çapı 190 mm z - RDC/rulman mesafesi 4 mm İlk gres miktarı 1100 cm³ Merkezleme pimi çapı 8 mm m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi 250 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 618 DS LA keçe SC 618 LA FS keçe SC 618 FS TA keçe SC 618 TA SV keçe SC 618 SV EC uç kapağı SC318-618EC V-burç seçeneği V80A
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M24 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 500 N-m Bağlantı cıvataları M24x110 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 500 N-m Maks. yük 120° 360 kN Maks. yük 150° 210 kN Maks. yük 180° 180 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 800 kN Kırılma yükleri P 55° 670 kN Kırılma yükleri P 90° 400 kN Kırılma yükleri P 120° 315 kN Kırılma yükleri P 150° 280 kN Kırılma yükleri P 180° 340 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC618
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 1318K Germe manşonu H 318 Sabitleme bileziği (x2) FR190x15,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 2318K Germe manşonu H 2318 Sabitleme bileziği (x2) FR190x5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 Rulman 21318K Germe manşonu H 318 Sabitleme bileziği (x2) FR190x15,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4 Rulman 22318K Germe manşonu H 2318 Sabitleme bileziği (x2) FR190x5x6