Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 90 mm a - Yatak boyu 410 mm b - Yatak ayağı genişliği 120 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 45 mm g - Rulman yuvası genişliği 86 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 140 mm h1 - Yatak yüksekliği 271 mm l - Yatak orta genişliği 185 mm l1 - TS üzerinde genişlik 199 mm l2 - TA üzerinde genişlik 256 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 212 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 350 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 330 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 74 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 378 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 88 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 26 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 32 mm D - Rulman yuvası çapı 215 mm z - RDC/rulman mesafesi 4 mm İlk gres miktarı 1400 cm³ Merkezleme pimi çapı 8 mm m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi 282 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 620 DS LA keçe SC 620 LA FS keçe SC 620 FSS TA keçe SC 620 TA SV keçe SC 620 SV EC uç kapağı SC524-620EC V-burç seçeneği V90A
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M24 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 500 N-m Bağlantı cıvataları M24x130 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 500 N-m Maks. yük 120° 360 kN Maks. yük 150° 210 kN Maks. yük 180° 180 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 950 kN Kırılma yükleri P 55° 800 kN Kırılma yükleri P 90° 475 kN Kırılma yükleri P 120° 355 kN Kırılma yükleri P 150° 320 kN Kırılma yükleri P 180° 420 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC620
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 1320K Germe manşonu H 320 Sabitleme bileziği (x2) FR215x19,5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 2320K Germe manşonu H 2320 Sabitleme bileziği (x2) FR215x6,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 Rulman 21320K Germe manşonu H 320 Sabitleme bileziği (x2) FR215x19,5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4 Rulman 22320K Germe manşonu H 2320 Sabitleme bileziği (x2) FR215x6,5x5