Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNCD220 - SNR

SNCD220

silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNCD520-617-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı100 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı115 mm
D1 - Sabitleme delikleri MH126 mm
D2 - Sabitleme delikleri MH218 mm
a - Yatak boyu380 mm
b - Yatak ayağı genişliği110 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği40 mm
g - Rulman yuvası genişliği70 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği112 mm
h1 - Yatak yüksekliği215 mm
l - Yatak orta genişliği160 mm
l1 - TS üzerinde genişlik177 mm
l2 - TA üzerinde genişlik233 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik191
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)320 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)300 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)66 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)348 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)78 mm
D - Rulman yuvası çapı180 mm
B - RDC genişliği18 mm
İlk gres miktarı900 cm³
Merkezleme pimi çapı8 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi250 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 220 DS
LA keçeSC 220 LA
FS keçeSC 220 FSS
TA keçeSC 220 TA
SV keçeSC 220 SV
EC uç kapağıSC520-617EC
V-burç seçeneğiV120A
VİDALAR
Bağlantı cıvatalarıM24x100
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları500 N-m
Maks. yük 120°360 kN
Maks. yük 150°210 kN
Maks. yük 180°180 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°1350 kN
Kırılma yükleri P 55°1134 kN
Kırılma yükleri P 90°675 kN
Kırılma yükleri P 120°504 kN
Kırılma yükleri P 150°450 kN
Kırılma yükleri P 180°576 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC220
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1220
Sabitleme bileziği (x2)FR180x18x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2220
Sabitleme bileziği (x2)FR180x12x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman22220
Sabitleme bileziği (x2)FR180x12x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4
Rulman23220
Sabitleme bileziği (x2)FR180x4,85x4,85