Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNCD224 - SNR

SNCD224

silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNCD524-620-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı120 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı135 mm
D1 - Sabitleme delikleri MH126 mm
D2 - Sabitleme delikleri MH218 mm
a - Yatak boyu410 mm
b - Yatak ayağı genişliği120 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği45 mm
g - Rulman yuvası genişliği86 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği140 mm
h1 - Yatak yüksekliği271 mm
l - Yatak orta genişliği185 mm
l1 - TS üzerinde genişlik201 mm
l2 - TA üzerinde genişlik261 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik216
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)350 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)330 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)74 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)378 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)88 mm
D - Rulman yuvası çapı215 mm
B - RDC genişliği24 mm
İlk gres miktarı1400 cm³
Merkezleme pimi çapı8 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi282 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 224 DS
LA keçeSC 224 LA
FS keçeSC 224 FSS
TA keçeSC 224 TA
SV keçeSC 224 SV
EC uç kapağıSC524-620EC
V-burç seçeneğiV140A
VİDALAR
Bağlantı cıvatalarıM24x130
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları500 N-m
Maks. yük 120°360 kN
Maks. yük 150°210 kN
Maks. yük 180°180 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°1710 kN
Kırılma yükleri P 55°1440 kN
Kırılma yükleri P 90°855 kN
Kırılma yükleri P 120°639 kN
Kırılma yükleri P 150°576 kN
Kırılma yükleri P 180°756 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC224
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman22224
Sabitleme bileziği (x2)FR215x14x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman23224
Sabitleme bileziği (x2)FR215x5x6