Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 130 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 145 mm D1 - Sabitleme delikleri MH1 28 mm D2 - Sabitleme delikleri MH2 22 mm a - Yatak boyu 445 mm b - Yatak ayağı genişliği 130 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 50 mm g - Rulman yuvası genişliği 90 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 150 mm h1 - Yatak yüksekliği 290 mm l - Yatak orta genişliği 190 mm l1 - TS üzerinde genişlik 201 mm l2 - TA üzerinde genişlik 261 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 221 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 380 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 370 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 80 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 414 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 92 mm D - Rulman yuvası çapı 230 mm B - RDC genişliği 22 mm İlk gres miktarı 1600 cm³ Merkezleme pimi çapı 8 mm m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi 302 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 226 DS LA keçe SC 226 LA FS keçe SC 226 FSS TA keçe SC 226 TA SV keçe SC 226 SV EC uç kapağı SC226-526EC V-burç seçeneği V150A
VİDALAR Bağlantı cıvataları M24x130 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 500 N-m Maks. yük 120° 360 kN Maks. yük 150° 210 kN Maks. yük 180° 180 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 1908 kN Kırılma yükleri P 55° 1620 kN Kırılma yükleri P 90° 972 kN Kırılma yükleri P 120° 738 kN Kırılma yükleri P 150° 648 kN Kırılma yükleri P 180° 810 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC226
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 22226 Sabitleme bileziği (x2) FR230x13x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 23226 Sabitleme bileziği (x2) FR230x5x6