Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 140 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 155 mm D1 - Sabitleme delikleri MH1 35 mm D2 - Sabitleme delikleri MH2 26 mm a - Yatak boyu 500 mm b - Yatak ayağı genişliği 150 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 50 mm g - Rulman yuvası genişliği 98 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 150 mm h1 - Yatak yüksekliği 302 mm l - Yatak orta genişliği 205 mm l1 - TS üzerinde genişlik 221 mm l2 - TA üzerinde genişlik 285 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 241 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 420 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 400 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 92 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 458 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 108 mm D - Rulman yuvası çapı 250 mm B - RDC genişliği 22 mm İlk gres miktarı 2000 cm³ Merkezleme pimi çapı 8 mm m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi 327 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 228 DS LA keçe SC 228 LA FS keçe SC 228 FS TA keçe SC 228 TA SV keçe SC 228 SV EC uç kapağı SC228-528EC V-burç seçeneği V160A
VİDALAR Bağlantı cıvataları M24x140 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 500 N-m Maks. yük 120° 360 kN Maks. yük 150° 210 kN Maks. yük 180° 180 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 2250 kN Kırılma yükleri P 55° 1908 kN Kırılma yükleri P 90° 1134 kN Kırılma yükleri P 120° 855 kN Kırılma yükleri P 150° 774 kN Kırılma yükleri P 180° 954 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC228
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 22228 Sabitleme bileziği (x2) FR250x15x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 23228 Sabitleme bileziği (x2) FR250x5x6