silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 150 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 165 mm |
| D1 - Sabitleme delikleri MH1 | 35 mm |
| D2 - Sabitleme delikleri MH2 | 26 mm |
| a - Yatak boyu | 530 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 160 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 60 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 106 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 160 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 323 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 220 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 236 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 300 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 256 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 450 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 430 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 100 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 486 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 116 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 270 mm |
| B - RDC genişliği | 35 mm |
| İlk gres miktarı | 2500 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 8 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 352 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 230 DS |
| LA keçe | SC 230 LA |
| FS keçe | SC 230 FS |
| TA keçe | SC 230 TA |
| SV keçe | SC 230 SV |
| EC uç kapağı | SC230-530EC |
| V-burç seçeneği | V170A |
| VİDALAR | | Bağlantı cıvataları | M24x150 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 500 N-m |
| Maks. yük 120° | 360 kN |
| Maks. yük 150° | 210 kN |
| Maks. yük 180° | 180 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 2520 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 2160 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 1314 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 972 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 864 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 1080 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC230 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 22230 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR270x16,5x6 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 23230 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR270x5x6 |