Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNCD232 - SNR

SNCD232

silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNCD232-532-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı160 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı175 mm
D1 - Sabitleme delikleri MH135 mm
D2 - Sabitleme delikleri MH226 mm
a - Yatak boyu550 mm
b - Yatak ayağı genişliği160 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği60 mm
g - Rulman yuvası genişliği114 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği170 mm
h1 - Yatak yüksekliği344 mm
l - Yatak orta genişliği235 mm
l1 - TS üzerinde genişlik251 mm
l2 - TA üzerinde genişlik317 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik271
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)470 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)450 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)100 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)506 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)116 mm
D - Rulman yuvası çapı290 mm
B - RDC genişliği40 mm
İlk gres miktarı3000 cm³
Merkezleme pimi çapı8 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi372 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 232 DS
LA keçeSC 232 LA
FS keçeSC 232 FSS
TA keçeSC 232 TA
SV keçeSC 232 SV
EC uç kapağıSC232-532EC
V-burç seçeneğiV180A
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°3060 kN
Kırılma yükleri P 55°2610 kN
Kırılma yükleri P 90°1548 kN
Kırılma yükleri P 120°1152 kN
Kırılma yükleri P 150°1026 kN
Kırılma yükleri P 180°1314 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC232
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman22232
Sabitleme bileziği (x2)FR290x17x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman23232
Sabitleme bileziği (x2)FR290x5x6