Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3036 + 23036K - SNR

SNCD3036 + 23036K

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı160 mm
a - Yatak boyu510 mm
b - Yatak ayağı genişliği180 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği70 mm
g - Rulman yuvası genişliği108 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği170 mm
h1 - Yatak yüksekliği333 mm
l - Yatak orta genişliği230 mm
l1 - TS üzerinde genişlik240 mm
l2 - TA üzerinde genişlik302 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)430 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe470 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)100 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)28 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)34 mm
D - Rulman yuvası çapı280 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi86 mm
W - Rulman mesafesi14 mm
Yatak ağırlığı71 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı2200 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM24
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları500 N-m
Bağlantı cıvatalarıM24x140
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları440 N-m
Delikli cıvata(lar)M16
Maks. yük 120°800 kN
Maks. yük 150°460 kN
Maks. yük 180°400 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°3060 kN
Kırılma yükleri P 55°3780 kN
Kırılma yükleri P 90°1800 kN
Kırılma yükleri P 120°1360 kN
Kırılma yükleri P 150°1220 kN
Kırılma yükleri P 180°1530 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3036
Rulman23036K
Germe manşonuH3036
Sabitleme bilezikleri2 x FR280x17x10
Labirent keçe TSTS-36
Takonit keçe TATA-36
Uç kapağı TETE-36