Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 180 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 200 mm a - Yatak boyu 510 mm b - Yatak ayağı genişliği 180 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 70 mm g - Rulman yuvası genişliği 108 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 170 mm h1 - Yatak yüksekliği 333 mm l - Yatak orta genişliği 230 mm l1 - TS üzerinde genişlik 240 mm l2 - TA üzerinde genişlik 304 mm m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 430 mm m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe 470 mm n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) 100 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 28 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 34 mm D - Rulman yuvası çapı 280 mm g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi 86 mm W - Rulman mesafesi 14 mm Yatak ağırlığı 64 kg Yatak malzemesi ductile cast İlk gres miktarı 2200 cm³
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M24 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 500 N-m Bağlantı cıvataları M24x140 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 440 N-m Delikli cıvata(lar) M16 Maks. yük 120° 800 kN Maks. yük 150° 460 kN Maks. yük 180° 400 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 3060 kN Kırılma yükleri P 55° 3780 kN Kırılma yükleri P 90° 1800 kN Kırılma yükleri P 120° 1360 kN Kırılma yükleri P 150° 1220 kN Kırılma yükleri P 180° 1530 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Yatak gösterimi SNCD3036R Rulman 23036 Sabitleme bilezikleri 2 x FR280x17x10 Labirent keçe TS TS-44 Takonit keçe TA TA-44 Uç kapağı TE TE-44