Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 190 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 200 mm a - Yatak boyu 530 mm b - Yatak ayağı genişliği 190 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 75 mm g - Rulman yuvası genişliği 115 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 180 mm h1 - Yatak yüksekliği 353 mm l - Yatak orta genişliği 240 mm l1 - TS üzerinde genişlik 250 mm l2 - TA üzerinde genişlik 318 mm m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 450 mm m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe 490 mm n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) 110 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 28 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 34 mm D - Rulman yuvası çapı 290 mm g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi 90,5 mm W - Rulman mesafesi 15 mm Yatak ağırlığı 80 kg Yatak malzemesi ductile cast İlk gres miktarı 2600 cm³
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M24 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 500 N-m Bağlantı cıvataları M24x150 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 440 N-m Delikli cıvata(lar) M16 Maks. yük 120° 800 kN Maks. yük 150° 460 kN Maks. yük 180° 400 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 3420 kN Kırılma yükleri P 55° 4320 kN Kırılma yükleri P 90° 2070 kN Kırılma yükleri P 120° 1530 kN Kırılma yükleri P 150° 1360 kN Kırılma yükleri P 180° 1710 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Yatak gösterimi SNCD3038R Rulman 23038 Sabitleme bilezikleri 4 x FR290x10x6.5 Labirent keçe TS TS-44 Takonit keçe TA TA-44 Uç kapağı TE TE-44